Des solutions de fixation modulaires pour la construction de machines et d’installations
Nouveauté chez norelem : des rails de montage à profil en C avec accessoires
norelem élargit sa gamme avec des rails de montage à profil en C de haute qualité et de nombreux accessoires. Ces rails profilés formés à froid, également appelés rails d’installation ou simplement profils en C, sont conçus pour la construction de machines et d’installations et conviennent pour le montage rapide et précis de composants, de conduites, de capteurs et de groupes moteurs.
Ces rails de montage sont disponibles dans les systèmes 28 (28 x 15 et 28 x 28 mm) et 41 (41 x 22 et 41 x 41 mm). Leur conception robuste à profil en C leur confère une grande résistance à la flexion et à la torsion et absorbe en toute sécurité les forces de traction et transversales perpendiculaires à l’axe du rail. Le système 41 dispose en outre d’une denture marquée. Les plaques filetées et les vis à tête marteau avec denture y trouvent un appui sûr, même en cas de charges transversales élevées.
Grâce aux nombreux trous oblongs présents dans ces rails de montage, on peut par exemple fixer rapidement et facilement des pieds profilés, des vis à tête marteau, des plaques filetées, des connecteurs de rails, des consoles et des pinces pour poutre. Des accessoires adaptés permettent de créer des solutions d’installation universelles. Ces rails peuvent être raccourcis individuellement si besoin.
« Ce système offre un maximum de flexibilité. Les pièces de fixation peuvent être positionnées librement et ajustées en continu. Les éléments de construction peuvent être remplacés, mis à niveau ou déplacés à tout moment, s’adaptant ainsi aux nouvelles exigences en matière de support et de fixation. »
Almir Jakupovic, directeur des ventes chez norelem